Rotella girevole
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.633.47 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Serie | serie 12 |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 725 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Tragfähigkeit (Rolle) | Portata = 100 kg/ruota |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: ohne | ESD-sicher: ✓ | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: X | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Feststeller: doppelt | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000
Rotella girevole
Su richiesta