Rotella girevole 140x110
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Alloggiamento, acciaio, zincato
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Corpo ruota, alluminio
Gommatura, PU, 75 Sh A, marrone
Portata 350 kg/ruota a max. 4 km/h
Portata 260 kg/ruota a max. 6 km/h
Portata 150 kg/ruota a max. 10 km/h
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.697.75 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 10 |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 1,6 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio davanti | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000
Rotella girevole 140x110
Su richiesta