Lamiera forata
50 2.970
50 1.470
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
lucida (non sgrassata) risp. rivestita
Diametro fori = 10 mm a file sfalsate
DIN 24041; superficie restante ca. 60%
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.428.29 |
---|---|
Qualità | lucida (non sgrassata) |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. sezione | m = 4,8 kg/m2 |
Unita di consegna | Lungh. max. 2970x1470 mm |
Materiale | AlMg3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | |
Color: Aluminio, natural | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | |
Color: Negro | Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | |
Color: Negro | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Codice tariffa doganale
76061230
Lamiera forata
50 2.970
50 1.470
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria