Superfici chiuse
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Dimensioni della lastra ca. 3000x1500 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.73 |
|---|---|
| Qualità | anodizzato colore naturale |
| Antistatico | No |
| Peso spec. sezione | m = 5,55 kg/m2 |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2920x1470 mm |
| Materiale | Al-PE-composto |
Descrizione
Nel caso del materiale composto si tratta di una lastra composita di alluminio e di plastica: la struttura è composta da 3 strati collegati fra loro in modo indissolubile (0,5 mm di alluminio, 3,0 mm di polietilene, 0,5 mm di alluminio).
Il materiale composto è rigido alla deformazione da taglio e ha una resistenza alla flessione e alla pressoflessione elevata. La resistenza è determinata dalle lamiere di copertura di alluminio costituite da AlMg1 spesse 0,5 mm. Pertanto durante il calcolo delle sollecitazioni ammesse il materiale dell’anima (PE) può essere trascurato.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 3000 (rosso fuoco) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 2040 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9003 (bianco segnale) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 2070 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9003 (bianco segnale) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore: Antracite | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: Colori fumo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore: Colori fumo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1970 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 2000 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore: Colori fumo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9004 (nero segnale) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore: RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2920 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: Al-PE Compound | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: Al-PE Compound | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore: lucido | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore: lucido | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore: Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: bianco | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Codice tariffa doganale
76061230
Superfici chiuse
* Indicazione obbligatoria


RAL 7035 (grigio luce)



RAL 7030 (grigio pietra)

RAL 5014 (blu colomba)

RAL 3000 (rosso fuoco)

RAL 9017 (nero traffico)

RAL 9016 (bianco traffico)
Antracite


RAL 9003 (bianco segnale)

























trasparente





Colori fumo

































RAL 9005 (nero intenso)

RAL 9004 (nero segnale)




Alluminio naturale

lucido



grigio



bianco

RAL 7042 (grigio traffico)

RAL 7046 (grigio tele)

nero