Snodo per monitor 8 VESA 75-100


Variante scelta
Snodo per monitor D30 VESA 75-100 (0.0.671.22)
Snodo per monitor D30 VESA 75-100
0.0.671.22
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Adattatore per monitor 8 orientabile, piastra VESA, nero
2 Semibloccaggi Multiblock, GD-Al
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.22
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 289 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Massimo sostegno per una visione ottimale! Lo snodo per monitor D30 VESA 75-100 permette di fissare gli schermi piatti direttamente ai tubolari profilati D30 di scaffalature o stazioni di lavoro.
Per una migliore leggibilità, lo snodo è orientabile in due direzioni consentendo la rotazione e l’inclinazione del monitor. L’adattatore integrato è conforme agli standard VESA 75 e 100.

Varianti

Ordinare per

Line:  8
Line:  LPS

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
84879090