Profilato a piastra scanalata 8


Variante scelta
Profilato a piastra scanalata 8 400x14, naturale (0.0.678.02)
Profilato a piastra scanalata 8 400x14, naturale
0.0.678.02
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.678.02
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 19,17 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2592 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 5,48 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 2584 cm4
Pesom = 5,17 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 4000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 7,7 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 129,2 cm3

Descrizione

Più spazio, più ordine, più chiarezza! Il profilato a piastra scanalata del sistema toolpanel® item è il modo intelligente per integrare più scanalature di sistema in un’unica struttura. Con dieci scanalature 8 nella parte anteriore e nove in quella posteriore, questo profilato offre tanto spazio per organizzare le postazioni di lavoro e i carrelli dell’officina.
Il profilato a piastra scanalata coniuga i vantaggi di un elemento piano e quelli di un profilato. La presenza delle scanalature sull’intera superficie consente di organizzare liberamente materiali e attrezzi. La semplicità di montaggio degli elementi del sistema di ganci e supporti item permette di configurare il profilato con la massima flessibilità.
Il profilato a piastra scanalata ha un’altezza di 400 mm e viene fornito nella larghezza desiderata. Il peso contenuto, di soli 5,2 kg per metro, lo rende ideale per i carrelli di trasporto. I lati frontali aperti possono essere chiusi con le apposite calotte per profilato a piastra scanalata 8 200x14. In tal modo il profilato a piastra scanalata può essere fissato saldamente anche al centro di un’intelaiatura portante. Per collegarlo a filo dell’intelaiatura è sufficiente utilizzare il set di fissaggio per profilato a piastra scanalata8.
Nota: il profilato a piastra scanalata non è un profilato strutturale, Pertanto gli accessori pesanti, come i bracci orientabili,devono sempre essere fissati all’intelaiatura di profilati.

Istruzioni di montaggio

L’impiego degli elementi di fissaggio raffigurati (non in dotazione) consente di utilizzare la calotta come flangia per il centraggio sulla scanalatura 8.
Collegamento nella scanalatura mediante avvitamento posteriore.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  4000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100