Cerniera in acciaio


Variante scelta
Cerniera in acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.649.47)
Cerniera in acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.649.47
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Metà della cerniera, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio brillante
3 Viti flangiate a testa cilindrica con calotta M5x8, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M5-I8I, acciaio, zincato
Rondella ISO 7089 - 5 - 200 HV, zincato
Vite a testa tonda piatta DIN 603-M5x16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.47
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 51 g
Carico mass.Fmax. = 250 N
Unita di consegna1 set
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Cerniera universalmente utilizzabile per porte e sportelli.
Il montaggio può avvenire all’esterno e all’interno (non svitabile).
L’elemento piano (porta) può essere ruotato di 180°.
I fori longitudinali consentono di regolare la cerniera in modo che possa essere utilizzata per le serie dalla 5 alla 8.

Istruzioni di montaggio

Nota: per avvitare la cerniera in acciaio ai profilati della serie 8 si consiglia di utilizzare tasselli scorrevoli 8 Zn M5.
Nota: per avvitare la cerniera in acciaio ai profilati della serie 8 si consiglia di utilizzare tasselli scorrevoli 8 Zn M5.
La cerniera in acciaio in questa variante non può essere svitata dall’esterno.

Varianti

Ordinare per

Farbe:  schwarz schwarz
Farbe:  weißaluminium weißaluminium

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000