Inserti in gomma
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.434.50 |
---|---|
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 3 g |
Durezza | 80 Sh A |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | NBR |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Diameter: ø 30 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
Diameter: ø 40 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
Diameter: ø 60 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2.2 | |
Diameter: ø 80 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 3 | |
Diameter: ø 80 mm | Shape: Cylindrical | Edge length X: - | Edge length Y: - | Height/depth Z: 10 | |
Diameter: - | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 3 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
40169997
Inserti in gomma
Su richiesta