Guida slitta di scorrimento 8


Variante scelta
Guida per slitta di scorrimento 8 80x40 con bloccaggio slitta (0.0.626.68)
Guida per slitta di scorrimento 8 80x40 con bloccaggio slitta
0.0.626.68
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Slitta di scorrimento, GD-Zn, zincata
2 elementi di scorrimento, POM
2 dadi ISO 4035-M6, acciaio, zincati
1 tassello scorrevole speciale 8 acciaio M6 pesante, zincato
1 vite senza testa DIN 913-M6x65, acciaio, zincata
1 vite senza testa DIN 913-M6x45, acciaio, zincata
1 vite senza testa DIN 913-M6x35, acciaio, zincata
1 leva di bloccaggio M6-45
1 rondella ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.626.68
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 145 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La logica evoluzione della apprezzata guida per slitta di scorrimento 8 80x40. Meno attrito, usura contenuta ed elevati vantaggi di utilizzo.
Il bloccaggio aggiuntivo della slitta amplia le possibilità di impiego, ad es. come battuta regolabile.
Nessun danneggiamento dei profilati durante lo spostamento della slitta di scorrimento: elementi di scorrimento per la massima fluidità di spostamento.
Forza di tenuta con coppia di serraggio massima (15 Nm): 600 N.
Lunghezza massima della vite senza testa:
l = a + 26,5
Il montaggio delle slitte di scorrimento nelle scanalature del profilato 8 deve sempre avvenire mediante l’utilizzo dei set di fissaggio confezionati, Art.-Nr. 0.0.619.62.
Nota:
all'occorrenza la vite senza testa M6x70 può essere accorciata per ottenere la lunghezza desiderata. Per fissare la vite all'interno della leva di bloccaggio si consiglia di utilizzare un prodotto chimico.
Le guide di scorrimento con più slitte devono essere eseguite combinando cuscinetti fissi (F) e cuscinetti mobili (L). Questo consente di compensare le tolleranze di forma e di garantire un movimento agevole. Il coefficiente di attrito medio di una guida per slitta di scorrimento è di μ = 0,22.

Varianti

Ordinare per

Clamp Lever:  X
Clamp Lever: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
84879090