Profilato 6 D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.614.23 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 2,883 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0,89 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1,88 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1,69 cm4 |
| Peso | m = 0,78 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1,25 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1,15 cm3 |
Descrizione
A seconda dell’applicazione, è possibile ordinare profilati 6 D30 con fino a quattro scanalature chiuse per una maggiore semplicità di pulizia. All’occorrenza, la scanalatura chiusa può essere aperta.
Nelle intelaiature, il profilato 6 D30 può essere combinato senza limitazioni con il tubolare D30 e il tubolare profilato D30.
Nota: utilizzare il tubolare profilato 8 D30 (0.0.663.94) per collegare gli accessori nella scanalatura 8.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100