Profilato 8 120x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.675.52 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 16,57 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 31,29 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 25,8 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 226,04 cm4 |
| Peso | m = 4,48 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 12,58 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 37,67 cm3 |
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta tre scanalature 8 chiuse su un lato e cinque scanalature aperte.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Grooves: | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long/short | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long/short |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 120x40
* Indicazione obbligatoria