Profilato 8 120x40


Variante scelta
Profilato 8 120x40 8NO leggero, naturale (0.0.729.10)
Profilato 8 120x40 8NO leggero, naturale
0.0.729.10
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.729.10
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 16,69 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 5,9 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 26 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 231,53 cm4
Pesom = 4,505 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 13 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 38,59 cm3

Descrizione

Il profilato 8 120x40 8NO leggero è un profilato costruttivo universale in alluminio anodizzato di alta qualità nella misura modulare della serie 8.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta otto scanalature 8 chiuse, apribili.
I profilati della serie 8 sono disponibili nelle versioni standard, leggera ed E (Economy). Grazie ad ulteriori accorgimenti, a parità di lunghezza, un profilato 8 120x40 leggero pesa circa il 34% in meno di un profilato 8 120x40.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Istruzioni di montaggio

L'apriscanalatura 8N viene utilizzato, partendo dal lato frontale del profilato o da un'apertura iniziale sufficientemente ampia, per rimuovere la copertura della scanalatura sulla lunghezza desiderata. Nel caso in cui l'apertura non venga eseguita fino alla fine del profilato, la fine dell'apertura dovrà essere determinata mediante un foro di ⌀ 9,2 mm.
Apertura delle scanalature dei profilati chiuse:
si consiglia di identificare l’inizio e la fine dell’apertura con un foro di diametro 9,2 mm.
Procedere poi alla rimozione della copertura della scanalatura sollevandola con un cacciavite.
Si consiglia di sbavare i bordi dell’apertura.
Tale apertura consente di inserire tasselli scorrevoli o altri elementi di fissaggio nella scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  alle geschlossen alle geschlossenGeschlossene Seite:  lang/kurz
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  alle geschlossen alle geschlossenGeschlossene Seite:  lang/kurz

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100