item
Profilato 8 40x40

Profilato 8 40x40


Visualizzare tutte le 30 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.488.88
Serie serie 8
Qualità naturale
ESD Antistatico = si
Sezione transversale A = 6,86 cm2
Momento d’inerzia a torsione It = 8,02 cm4
Momento d’inerzia, x-asse Ix = 9,79 cm4
Momento d’inerzia, y-asse Iy = 9,79 cm4
Peso spec. lunghezza m = 1,86 kg/m
Unita di consegna 1 pezzo da 6000 mm
Materiale alluminio, anodizzato
Forza di trazione F F = 2500 N
Momento resistente, x-asse Wx = 4,89 cm3
Momento resistente, y-asse Wy = 4,89 cm3

Descrizione

Il profilato 8 40x40 4NO leggero è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nella misura modulare della serie 8.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta quattro scanalature 8 chiuse che possono essere aperte con estrema semplicità. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
I profilati della serie 8 sono disponibili nelle versioni standard, leggera ed E (Economy). Grazie ad ulteriori accorgimenti, a parità di lunghezza, un profilato 8 40x40 leggero pesa circa il 30% in meno di un profilato 8 40x40. Un profilato 8 40x40 E pesa circa il 45% in meno.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Istruzioni di montaggio

Per aprire la copertura della scanalatura si consiglia di praticare, all’inizio ed alla fine dell’apertura desiderata, un foro di ⌀ 9,2 mm.
Successivamente è possibile rimuovere senza problemi la copertura della scanalatura sollevandola mediante un cacciavite.
Si consiglia di sbavare i bordi dell’apertura.
Attraverso l’apertura così ottenuta è possibile inserire, ad esempio, dei tasselli scorrevoli.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  economy Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  economy Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  standard Scanalature:  aperte aperte Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  economy Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°) Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  nessuna
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Tipo:  leggero Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuse Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Tipo:  leggero Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuse Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
20 6.000

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100