Profilato ad aletta per cerniere
Variante scelta

Profilato ad aletta per cerniere 8 e 80 leggero, naturale
0.0.615.40
0.0.615.40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.615.40 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,03 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
I nuovi profilati ad aletta per cerniere 6 e 60 leggeri vengono utilizzati in combinazione con i profilati ad aletta per cerniere 6 e leggeri o V 6 e leggeri per realizzare cerniere complete (vale in particolare per la serie 8).
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato ad aletta per cerniere
Variante scelta

Profilato ad aletta per cerniere 8 e 80 leggero, naturale
0.0.615.40
0.0.615.40
* Indicazione obbligatoria