Profilato ad aletta per cerniere
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.454.54 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0,73 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Povrch/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnější | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ připojení: Profil/profil | Typ připojení: Vnitřní |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100