Profilato per alberi di sincronizzazione
Variante scelta

Profilato di sincronizzazione per albero scanalato VK32, naturale
0.0.454.05
0.0.454.05
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.454.05 |
|---|---|
| Momento torcente mass. | Mmax. = 100 Nm |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 11,62 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 65,95 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 47,42 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 45,09 cm4 |
| Peso | m = 3,13 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Con gli alberi di sincronizzazione è possibile collegare, e pertanto sincronizzare fra loro, componenti dinamici quali rinvii per cinghie dentate, azionamenti con vite a ricircolo di sfere, giunti o simili.
Attraverso l’impiego di sezioni di alberi scanalati di opportuna lunghezza è possibile trasmettere il momento di torsione ammesso dei rinvii per cinghie dentate.
Gli alberi vengono collegati ai profilati di sincronizzazione per alberi scanalati mediante accoppiamento geometrico. Per poter regolare l’angolo di torsione è necessario utilizzare un giunto di compensazione per alberi di sincronizzazione.
La lunghezza della sezione di albero scanalato dipende dalla profondità di penetrazione minima (d), dalle dimensioni dei componenti dinamici collegati nonchè dallo strato d’aria fra i componenti rotanti e quelli fissi.
d = > 60 mm
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 11.0
35070402
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per alberi di sincronizzazione
Variante scelta

Profilato di sincronizzazione per albero scanalato VK32, naturale
0.0.454.05
0.0.454.05