Profilato X 8 80x40 XMS


Variante scelta
Profilato X 8 80x40 2N K15 - XMS, naturale (0.0.643.07)
Profilato X 8 80x40 2N K15 - XMS, naturale
0.0.643.07
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.643.07
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 10,87 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 5,01 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 17,63 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 70,56 cm4
Pesom = 2,94 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 8,21 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 17,64 cm3

Descrizione

Tutti i cavi rimangono quindi protetti e al sicuro: i profilati di copertura K chiudono le canaline portacavi integrate dei profilati XMS. Basta fissarli in posizione. A scopo di manutenzione è possibile rimuovere senza problemi le coperture che non devono essere avvitate.
Per le due larghezze di apertura delle canaline portacavi integrate (15 mm e 56 mm) sono disponibili il profilato di copertura 15 K (0.0.643.81) e il profilato di copertura 56 K (0.0.643.80).
I profilati di copertura K sono in plastica. Possono essere segati o tagliati utilizzando le forbici multiuso item.
Le canaline portacavi integrate possono essere chiuse mediante profilati di copertura in plastica.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Côté fermé:  courtIntégration fonctionnelle:  Rainure de joint de porteType de rainure:  Rainure de joint de porte 8mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Côté fermé:  courtIntégration fonctionnelle:  Rainure de joint de porteType de rainure:  Rainure de joint de porte 8mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Ouverture de cache-câblesType de rainure:  Chemin de câble K15 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Ouverture de cache-câblesType de rainure:  Chemin de câble K15 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Rainure de joint de porteType de rainure:  Rainure de joint de porte 3,5 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Côté fermé:  longIntégration fonctionnelle:  Rainure de joint de porteType de rainure:  Rainure de joint de porte 3,5 mm

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100