Profilato X 8 80x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.719.92 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 11,608 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 17,193 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 74,025 cm4 |
| Peso | m = 3,134 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 8,597 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 18,506 cm3 |
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta quattro scanalature 8 aperte. Su entrambi i lati sottili le scanalature sono chiuse, ma si possono aprire senza difficoltà. Il profilato in alluminio può essere utilizzato per realizzare telai e cabine con superfici esterne chiuse facili da pulire.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato X 8 80x40
* Indicazione obbligatoria