Profilato X 8 80x40


Variante scelta
Profilato X 8 80x40 3NO90 leggero, naturale (0.0.666.74)
Profilato X 8 80x40 3NO90 leggero, naturale
0.0.666.74
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.74
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 11,68 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 16,9 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 17,72 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 73,38 cm4
Pesom = 3,15 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 8,78 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 18,25 cm3

Descrizione

Il profilato X 8 80x40 3NO90 leggero è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nella misura modulare della serie X 8.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta tre scanalature 8 aperte. Su un lato lungo e un lato corto le scanalature sono chiuse. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
Le serie, dotate di caratteristiche specifiche differenti, sono compatibili le une con le altre. I profilati 8 hanno bordi arrotondati (R4). Per consentire passaggi fluidi tra i profilati di alluminio, i profilati X 8 sono caratterizzati da un raggio dei bordi minimo (R1). I profilati 8 XMS si basano sul contorno dei profilati X 8. Dispongono di speciali scanalature per alloggiare i profilati di tenuta e di una canalina portacavi integrata.
I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  langFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  langFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Geschlossene Seite:  kurzFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Geschlossene Seite:  kurzFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Geschlossene Seite:  lang/kurzFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Geschlossene Seite:  lang/kurzFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Geschlossene Seite:  langFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Geschlossene Seite:  langFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenGeschlossene Seite:  lang/kurzFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenGeschlossene Seite:  lang/kurzFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100