Profilato X 8 80x40


Variante scelta
Profilato X 8 80x40 6NO leggero, naturale (0.0.492.99)
Profilato X 8 80x40 6NO leggero, naturale
0.0.492.99
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

Proprietà

Nr. articolo0.0.492.99
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 11,89 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 25,98 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 18,3 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 75,12 cm4
Pesom = 3,21 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 9,15 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 18,78 cm3

Descrizione

Il profilato X 8 80x40 6NO leggero è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nella misura modulare della serie X 8.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta sei scanalature 8 chiuse. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
Le serie, dotate di caratteristiche specifiche differenti, sono compatibili le une con le altre. I profilati 8 hanno bordi arrotondati (R4). Per consentire passaggi fluidi tra i profilati di alluminio, i profilati X 8 sono caratterizzati da un raggio dei bordi minimo (R1). I profilati 8 XMS si basano sul contorno dei profilati X 8. Dispongono di speciali scanalature per alloggiare i profilati di tenuta e di una canalina portacavi integrata.
I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Istruzioni di montaggio

Apertura delle scanalature dei profilati chiuse:
si consiglia di identificare l’inizio e la fine dell’apertura con un foro di diametro 9,2 mm.
Procedere poi alla rimozione della copertura della scanalatura sollevandola con un cacciavite.
Si consiglia di sbavare i bordi dell’apertura.
Tale apertura consente di inserire tasselli scorrevoli o altri elementi di fissaggio nella scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  otwarte otwarteStrona zamknięta:  -Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  otwarte otwarteStrona zamknięta:  -Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaStrona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaStrona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  krótkaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  krótkaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Strona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Strona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteStrona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteStrona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100