Piedino di regolazione a piattello
Dati tecnici
Materiale incluso
Vite senza fine, St, inox
Piattello del piedino, St, inox
Dado esagonale DIN 934, St, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.640.57 |
|---|---|
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 143 g |
| Carico mass. | Fmax. = 10.000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
Avvertenza:
La messa a terra di una macchina o di un dispositivo non deve avvenire su un piedino di regolazione conduttore. In questo caso è indispensabile una connessione di terra supplementare (Cap. 6.1 Derivazioni elettriche) con cavo separato .
Varianti
Ordinare per
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø20 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø20 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø47 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: - | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø80 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098


Černá
Hliník, přírodní








Šedá