Sostegno a terra per tavolo 8 160x60


Variante scelta
Sostegno a terra per tavolo 8 160x60-790x90 (0.0.703.61)
Sostegno a terra per tavolo 8 160x60-790x90
0.0.703.61
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piede per tavolo 160x60, acciaio, verniciato a polvere, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Piedini di regolazione D47, M10x30
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.703.61
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 5,1 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il sostegno a terra per tavolo è piatto e garantisce un posizionamento stabile e antiribaltamento. I suoi piedini di regolazione si regolano dall’alto. Il sostegno a terra per tavolo è compatibile con i set per colonna per tavolo regolabili in altezza elettricamente e con tutte le sezioni di profilato con le dimensioni 160x60 mm.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Design:  Eccentric
Design:  Centric

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024900