Braccio orientabile 8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Profilato 8 40x40 3N leggero
1 Snodo di accoppiamento
1 Snodo standard
1 Copertura di accoppiamento, PA, grigia
2 Piastre di accoppiamento, Al, naturali
1 Vite a testa tonda M8x22, acciaio, zincata
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.631.17 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1,4 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 120 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Questo robusto braccio orientabile può essere montato all’alzata dei nuovi tavoli item con la massima semplicità. Il momento frenante può essere regolato a piacimento per tutti gli snodi per adeguare il movimento del braccio orientabile alle proprie esigenze individuali. Lo snodo di accoppiamento per il fissaggio dei profilati della serie 8 può essere ruotato di 360°.
Il raggio del braccio orientabile è di circa 370 mm. Esso può sostenere un carico (verticale) massimo di 120 N.
La rotazione di 360° e la regolazione del momento di attrito sono possibili con tutti gli snodi.
Varianti
Ordinare per
| Numero di snodi: 2 | Tipo: leggero | |
| Numero di snodi: 3 | Tipo: standard | |
| Numero di snodi: 3 | Tipo: pesante |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096