Braccio orientabile, ad altezza regolabile


Variante scelta
Braccio orientabile, regolabile in altezza, a 3 snodi (0.0.723.67)
Braccio orientabile, regolabile in altezza, a 3 snodi
0.0.723.67
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Braccio orientabile, GD-Al
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.67
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 2,07 kg
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 2-10 kg

Descrizione

Il braccio orientabile regolabile in altezza con 3 snodi è dotato di un ammortizzatore pneumatico regolabile e di snodi di attrito per il posizionamento ergonomico e tridimensionale di attrezzi, materiali e informazioni.
La piastra d’accoppiamento universale permette il fissaggio di soluzioni realizzate con profilati con scanalatura 8 e componenti per postazioni di lavoro.
Il braccio orientabile supporta applicazioni in cui attrezzi, lampade o altri accessori devono essere orientati liberamente e con la massima precisione e rapidità nell’ambiente.
Work bench accessories such as the Laptop Holder (0.0.722.74) can be fastened directly to the Pivot Arm. This results in a versatile working platform for keeping tools and materials close to hand when needed and moving them out of the way when not required.

Varianti

Ordinare per

Numero di snodi:  3
Numero di snodi:  4

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096