Regolazione altezza braccio orientabile 8
Variante scelta

Dispositivo di regolazione dell’altezza 8 150 per braccio orientabile
0.0.631.51
0.0.631.51
Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato 8 40x16
2 Viti a testa tonda M8x16, acciaio, zincate
2 Calotte di copertura 8 40x16, PA-GF, grigie
2 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.631.51 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 215 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
In questo modo la postazione di lavoro è sempre adeguata alla statura e al raggio di presa di diversi collaboratori.
Varianti
Ordinare per
| Longueur: 150 mm | |
| Longueur: 240 mm | |
| Longueur: 290 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
85299096
Regolazione altezza braccio orientabile 8
Variante scelta

Dispositivo di regolazione dell’altezza 8 150 per braccio orientabile
0.0.631.51
0.0.631.51