Regolazione altezza braccio orientabile 8


Variante scelta
Dispositivo di regolazione dell’altezza 8 240 per braccio orientabile (0.0.651.55)
Dispositivo di regolazione dell’altezza 8 240 per braccio orientabile
0.0.651.55
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato 8 40x16
2 Viti a testa tonda M8x16, acciaio, zincate
2 Calotte di copertura 8 40x16, PA-GF, grigie
2 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.651.55
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 293 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Benvenuti nella terza dimensione: il dispositivo di regolazione dell’altezza rende i bracci orientabili item ancora più flessibili. L’altezza di lavoro, infatti, può essere variata con grande semplicità al variare della posizione di lavoro, dei formati dei prodotti e dei pezzi.
In questo modo la postazione di lavoro è sempre adeguata alla statura e al raggio di presa di diversi collaboratori.

Varianti

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
85299096