Piastra di base XMS 45°
Variante scelta 
 
Piastra di base X 8 40-45° M16, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.670.79
0.0.670.79
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra, Al
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.670.79 | 
|---|---|
| Serie | Serie X | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 660 g | 
| Unita di consegna | 1 set | 
| Materiale | alluminio | 
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 | 
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Dimension X: 40 mm | |
| Dimension X: 80 mm | 
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 5.0
 23250311
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Codice tariffa doganale
 76169990
Piastra di base XMS 45°
Variante scelta 
 
Piastra di base X 8 40-45° M16, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.670.79
0.0.670.79