Flangia D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Flangia D30 90x90-80, acciaio, zincato
1 Perno filettato DIN 913-M10x8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.696.05 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 594 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
A causa dell’elevata resistenza alla flessione della flangia, si raccomanda di utilizzare un tubolare profilato D30 pesante. Lo spessore maggiorato della parete, infatti, impedisce che il tubolare profilato si pieghi.
Il fissaggio al pavimento viene eseguito con il set per il fissaggio a terra M8x95 (0.0.432.97). La sagoma dei quattro fori corrisponde alla flangia D30 90x90 (0.0.655.54).
Nota: oltre alla portata massima della flangia, in fase di progettazione è necessario considerare anche il limite di carico dei componenti adiacenti.
Fz = 1000 N.
Varianti
Ordinare per
| Modèle: standard | Hauteur/profondeur Z: 5 | |
| Modèle: lourd | Hauteur/profondeur Z: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73079100
Flangia D30
* Indicazione obbligatoria