item
Poggiapiedi 450x400, ESD, nero

Poggiapiedi 450x400, ESD, nero

0.0.600.72

Su richiesta

Dati tecnici

Sistema banco di lavoroQuesti componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Telaio di base, acciaio
1 Colonna di sollevamento, alluminio
1 Pedana, PA
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.600.72
Serie Postazioni di lavoro
Qualità nero
ESD Antistatico = si
Peso m = 6,4 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Il poggiapiedi 450x400 è un piano d’appoggio regolabile in altezza adatto per qualsiasi postazione di lavoro. Può essere collocato sotto il tavolo da lavoro sia in ufficio, sia in officina, adattandosi in modo individuale all’utente ed all’ambiente: essendo regolabile in altezza, può essere utilizzato sia da in piedi, sia da seduti.
La pedana è in plastica antistatica. Per garantire con sicurezza la messa a terra dei carichi elettrostatici, deve essere collegata in modo conduttivo con la superficie d’appoggio (pavimento) o con un apposito conduttore equipotenziale. Per questo, la parte inferiore della pedana è allacciata ad un conduttore. La resistenza di fuga R della superficie della pedana per l’allacciamento del conduttore è 103 Ω < R < 105 Ω.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94037000