Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.692.10 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | nero simile a RAL 9005 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 0,5 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Peso: 0.5kg | Diametro esterno: 100 | Raggio esterno: 50 | Altezza/profondità Z: 13 | |
Peso: 1.25kg | Diametro esterno: 128 | Raggio esterno: 64 | Altezza/profondità Z: 20.5 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
Codice tariffa doganale
73251000