Modelli base
I tavoli da lavoro sono la base su cui creare un ambiente di produzione perfetto per i propri requisiti, ad esempio in termini di portata massima e dimensioni. Equipaggiati in maniera personalizzata, i tavoli regolabili in altezza creano tutti i presupposti per generare valore aggiunto nella produzione manuale. Grazie al configuratore di postazioni di lavoro, i tavoli possono essere selezionati ed equipaggiati senza difficoltà.
32 results

Intelaiatura per tavolo 4 E 1200 FIFO
0.0.657.95

Intelaiatura per tavolo 4 E 1500 FIFO
0.0.658.01

Intelaiatura per tavolo 4 E 1800 FIFO
0.0.658.02

Tavolo da lavoro F 2 F 1200
0.0.644.39

Tavolo da lavoro F 2 F 1500
0.0.644.40

Tavolo da lavoro F 2 F 1800
0.0.644.41

Tavolo da lavoro E 1200
0.0.633.78

Tavolo da lavoro E 1500
0.0.633.77

Tavolo da lavoro E 1800
0.0.633.76

Tavolo da lavoro F 1200
0.0.633.79

Tavolo da lavoro F 1500
0.0.633.80

Tavolo da lavoro F 1800
0.0.633.81

Tavolo da lavoro 4 E 1200
0.0.633.88

Tavolo da lavoro 4 E 1500
0.0.633.89

Tavolo da lavoro 4 E 1800
0.0.633.90

Tavolo da lavoro 2 F 1200
0.0.639.33

Tavolo da lavoro 2 F 1500
0.0.639.34

Tavolo da lavoro 2 F 1800
0.0.639.35

Tavolo Economy con sbalzo

Tavolo Economy Lean con sbalzo

Tavolo Economy Lean con alzata multifunzione

Tavolo Economy: il modello base

Tavolo Economy Lean: il modello base

Base del tavolo 4 E 1200 FIFO 120 V
0.0.668.01

Base del tavolo 4 E 1500 FIFO 120 V
0.0.668.00

Base del tavolo 4 E 1800 FIFO 120 V
0.0.667.99

Tavolo da lavoro E 1200 120 V
0.0.648.20

Tavolo da lavoro E 1500 120 V
0.0.648.21

Tavolo da lavoro E 1800 120 V
0.0.648.22

Tavolo da lavoro 4 E 1200 120 V
0.0.648.23

Tavolo da lavoro 4 E 1500 120 V
0.0.648.24

Tavolo da lavoro 4 E 1800 120 V
0.0.648.25