Segnaletica e identificazione
Per una chiarezza e un ordine ancora maggiori, item offre numerose soluzioni di qualità industriale per contrassegnare scaffalature, postazioni di lavoro e attrezzature aziendali. Le cornici e i fissaggi personalizzati possono essere costruiti autonomamente oppure ordinati già pronti all’uso, non importa che si tratti di portadocumenti o di grandi cartelli indicatori. Il materiale composito con anima in metallo trasforma gli elementi piani in lavagne bianche magnetiche.
37 results

Materiale composito acciaio
2 Varianti

Tasca informativa DIN A4 magnetica
3 Varianti

Fermo magnetico
0.0.637.98

Cornice
13 Varianti

Supporto per cornice 8 girevole
2 Varianti

Gancio D30-36
2 Varianti

Supporto per cornice D30
2 Varianti

Gancio per cornice, trasparente
0.0.700.75

Gancio per cornici per rete metallica, trasparente
0.0.700.76

Connettore angolare per cornici, trasparente
0.0.700.92

Gancio a vite 8 M4x20
0.0.700.94

Gancio a C 2x60x10, zincato
0.0.701.51

Catena 1,8x12
2 Varianti

Supporto per tavole informative 8
0.0.631.87

Tavola informativa PP
2 Varianti

Supporto portadocumenti 8
4 Varianti

Profilato portante supporto portadocumenti 8
2 Varianti

Profilato coperchio supporto portadocumenti 8
2 Varianti

Cordone di tenuta
4 Varianti

Lamierino elastico per supporto portadocumenti 8, inox
0.0.486.76

Supporto per targhetta 8 160x40
0.0.488.70

Beschriftungsprofil 8
7 Varianti

Calotta finale per profilato porta-targhetta 8 40, nero
0.0.488.56

Supporto portadocumenti 8
2 Varianti

Supporto per molletta 8, nero
0.0.710.12

Supporto display H57 31,2x1,5-93 ESD
0.0.701.74

Supporto per targhetta D30-100
0.0.654.92

Fermaglio D30 T2 per supporto per targhetta
0.0.704.54

Profilato porta-targhetta D30-100
2 Varianti

Profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.691.79

Profilato porta-targhetta D30 e, trasparente
0.0.690.26

Profilato H42 per supporto per targhetta, trasparente
0.0.654.91

Profilo per scritta D30 personalizzato
4 Varianti

Pellicola per profilato porta-targhetta 8 40, trasparente
0.0.488.63

Set calotta di copertura 8 per supporto portadocumenti
0.0.485.76

Lamiera Al sp.2mm, lucida (non sgrassata)
0.0.428.27

Tasca informativa DIN A4, magnetica, grigio
0.0.635.11