Profile 8 40x40 D30
* Indicazione obbligatoria
 Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.24 | 
|---|---|
| Serie | Serie D30 | 
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | si | 
| Sezione transversale | A = 6,76 cm2 | 
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 9,29 cm4 | 
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 9,44 cm4 | 
| Peso | m = 1,82 kg/m | 
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm | 
| Materiale | alluminio, anodizzato | 
| Forza di trazione F | F = 2500 N | 
| Colore | naturale | 
| Momento resistente, x-asse | Wx = 4,64 cm3 | 
| Momento resistente, y-asse | Wy = 4,72 cm3 | 
Descrizione
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta tre scanalature 8 aperte. Il contorno del profilato del sistema dei componenti lean production termina a filo del lato superiore.
Applicazioni tipiche sono telai portanti con strutture realizzate con tubolari (profilati) per la riduzione del peso.
Nota: se il contorno del dente è collegato al lato frontale di un profilato 8, per il fissaggio è necessario praticare un foro di montaggio per l’avvitamento.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | 
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
 Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 9.0
 30102306
UNSPSC 7.0
 30102306
Codice tariffa doganale
 76042100
Profile 8 40x40 D30
* Indicazione obbligatoria