Profilato 8 40x40


Variante scelta
Profilato 8 40x40 leggero, nero (0.0.026.35)
Profilato 8 40x40 leggero, nero
0.0.026.35
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.35
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6,46 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1,36 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 9 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 9 cm4
Pesom = 1,74 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenero
Momento resistente, x-asseWx = 4,5 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4,5 cm3

Descrizione

Il profilato 8 40x40 leggero, nero, è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nero nella misura modulare della serie 8.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta quattro scanalature 8 aperte.
I profilati della serie 8 sono disponibili nelle versioni standard, leggera ed E (Economy). Grazie ad ulteriori accorgimenti, a parità di lunghezza, un profilato 8 40x40 leggero pesa circa il 30% in meno di un profilato 8 40x40. Un profilato 8 40x40 E pesa circa il 45% in meno.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.

Varianti

Ordinare per

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 6000Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  EconomyDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  EconomyDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  NormaDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Design:  NormaDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  NormaDrážky:  Otevřít OtevřítIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřenáIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  1 strana uzavřená 1 strana uzavřenáIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  EconomyDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  EconomyDrážky:  2 uzavřené strany (90°) 2 uzavřené strany (90°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  EconomyDrážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  EconomyDrážky:  2 uzavřené strany (180°) 2 uzavřené strany (180°)Integrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  3 strany uzavřené 3 strany uzavřenéIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  3 strany uzavřené 3 strany uzavřenéIntegrace funkcí:  Ne
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  3 strany uzavřené 3 strany uzavřenéIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  3 strany uzavřené 3 strany uzavřenéIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Design:  LightDrážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřenoIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Design:  LightDrážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřenoIntegrace funkcí:  Jednoduché drážkové otevírání (NO)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100