Profilato M W20x20x4 E
* Indicazione obbligatoria
 Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 7.0.001.26 | 
|---|---|
| Antistatico | si | 
| Sezione transversale | A = 1,41 cm2 | 
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0,07 cm4 | 
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0,48 cm4 | 
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0,48 cm4 | 
| Peso | m = 0,38 kg/m | 
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm | 
| Materiale | alluminio, anodizzato | 
| Colore | naturale | 
| Momento resistente, x-asse | Wx = 0,35 cm3 | 
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0,35 cm3 | 
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | 
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 6.0.1
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 4.0
 35020106
Codice tariffa doganale
 76042990
Profilato M W20x20x4 E
* Indicazione obbligatoria