Profilato X 8 40 80x80-R40 M45-45° XMS
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.712.62 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3,682 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Il lato esterno chiuso è arrotondato con raggio R40. Il collegamento di ulteriori profilati ha luogo ad angolo di 90°.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100