Profilato X 8 40 R80-90° K15 - XMS
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.669.98 | 
|---|---|
| Serie | Serie X | 
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | si | 
| Sezione transversale | A = 13,34 cm2 | 
| Momento d’inerzia a torsione | It = 6,18 cm4 | 
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 71,1 cm4 | 
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 71,1 cm4 | 
| Peso | m = 3,67 kg/m | 
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm | 
| Materiale | alluminio, anodizzato | 
| Forza di trazione F | F = 1750 N | 
| Colore | naturale | 
| Momento resistente, x-asse | Wx = 17,44 cm3 | 
| Momento resistente, y-asse | Wy = 17,44 cm3 | 
Descrizione
Sono disponibili due varianti:
Il profilato X 8 40 R80-90° K15 - XMS è dotato di una semplice canalina portacavi integrata nel profilato. Le scanalature angolari del profilato sono compatibili con il profilato di tenuta per porte T1 - XMS (0.0.649.88), utilizzato come battuta e guarnizione di tenuta.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | 
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
 Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
UNSPSC 7.0
 30102306
Codice tariffa doganale
 76042100