Profilato X 8 40x40


Variante scelta
Profilato X 8 40x40 2NO90 leggero, naturale (0.0.611.90)
Profilato X 8 40x40 2NO90 leggero, naturale
0.0.611.90
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

Proprietà

Nr. articolo0.0.611.90
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6,75 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 4,56 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 9,74 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 9,74 cm4
Pesom = 1,82 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4,82 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4,82 cm3

Descrizione

Tutti i profilati della serie 8 sono compatibili gli uni con gli altri anche se presentano caratteristiche individuali. I profilati 8 presentano bordi arrotondati (R4). Per consentire transizioni senza soluzione di continuità tra i profilati di alluminio, i profilati X 8 sono dotati di un raggio dei bordi minimo (R1). I profilati 8 XMS si basano sul profilo dei profilati X 8. Dispongono di scanalature speciali per i profilati di tenuta e, di norma, di una canalina portacavi integrata.
I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Istruzioni di montaggio

Apertura delle scanalature dei profilati chiuse:
si consiglia di identificare l’inizio e la fine dell’apertura con un foro di diametro 9,2 mm.
Procedere poi alla rimozione della copertura della scanalatura sollevandola con un cacciavite.
Si consiglia di sbavare i bordi dell’apertura.
Tale apertura consente di inserire tasselli scorrevoli o altri elementi di fissaggio nella scanalatura del profilato.
L'apriscanalatura 8N viene utilizzato, partendo dal lato frontale del profilato o da un'apertura iniziale sufficientemente ampia, per rimuovere la copertura della scanalatura sulla lunghezza desiderata. Nel caso in cui l'apertura non venga eseguita fino alla fine del profilato, la fine dell'apertura dovrà essere determinata mediante un foro di ⌀ 9,2 mm.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  aperte aperteIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  aperte aperteIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Integrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 latiIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 latiIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100