Profilato X 8 80x80
Dati tecnici
Nota tecnica
Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.493.03 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 19,96 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 104,16 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 138,57 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 138,57 cm4 |
| Peso | m = 5,39 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 34,64 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 34,64 cm3 |
Descrizione
si consiglia di identificare l’inizio e la fine dell’apertura con un foro di diametro 9,2 mm.
Le scanalature 8 dei profilati in alluminio leggeri possono essere aperte e accessibili oppure nascoste sotto una superficie esterna liscia e a filo. Le scanalature chiuse sono l’ideale per macchine e impianti soggetti a severi requisiti di pulizia. I profilati X 8 sfruttano la scanalatura di sistema 8 item garantendo la compatibilità con il Sistema dei Componenti MB.
Per tutti i profilati X 8 sono disponibili speciali calotte per la chiusura delle teste dei profilati. Rende superflua l’operazione di sbavatura. Per fissare ruote, piedini di appoggio ecc. sono disponibili piastre di base e di trasporto.
Varianti
Ordinare per
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Drážky: | Integrace funkcí: Jednoduché drážkové otevírání (NO) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100