Asta profilata
Dati tecnici
Nota tecnica
Filettabile max. M12
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.003.74 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 600 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 500 mm |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: standard | Colore: zincato | |
| Serie: 5 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo: standard | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 6 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: standard | Colore: zincato | |
| Serie: 6 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo: standard | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: standard | Colore: zincato | |
| Serie: 8 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo: standard | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Esecuzione: pesante | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: pesante | Colore: zincato | |
| Serie: 8 | Esecuzione: Profilato in acciaio | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo: standard | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: standard | Colore: zincato | |
| Serie: 10 | Esecuzione: pesante | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: pesante | Colore: zincato | |
| Serie: 12 | Esecuzione: Standard | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: standard | Colore: zincato | |
| Serie: 12 | Esecuzione: pesante | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo: pesante | Colore: zincato |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Codice tariffa doganale
72166900


zincato
alluminio brillante