Profilato di copertura (NBR)
10 20.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Durezza 80 Sh A, resistente all’olio ed all’acqua
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.425.23 |
---|---|
Serie | Serie 5 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 57 g/m |
Durezza | 80 Sh A |
Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
Materiale | NBR |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | Type de rainure: 5 mm | |
Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | Type de rainure: 5 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3 | Type de rainure: 6 mm | |
Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3 | Type de rainure: 6 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3.5 | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Hauteur/profondeur Z: 3.5 | Type de rainure: 8 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Codice tariffa doganale
40169997
Profilato di copertura (NBR)
10 20.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria