Profilato di copertura e intelaiatura
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.489.44 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | verde simile a RAL 6016 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 19 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
Materiale | PP |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 5 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 5 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 5 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 6 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 6 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 8 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 5010 (blu genziana) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 1018 (giallo zinco) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 6016 (verde turchese) | a prova di ESD: X | |
Serie: 8 | Colore: RAL 3003 (rosso rubino) | a prova di ESD: X | |
Serie: 10 | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Serie: 10 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X | |
Serie: 12 | Colore: nero | a prova di ESD: X | |
Serie: 12 | Colore: bianco, trasparente | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090
Profilato di copertura e intelaiatura
Su richiesta