Tubolare profilato D30


Variante scelta
Tubolare profilato D30, giallo simile a RAL 1021 (0.0.643.15)
Tubolare profilato D30, giallo simile a RAL 1021
0.0.643.15
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.643.15
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 1,97 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2,44 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1,71 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1,71 cm4
Pesom = 0,532 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, rivestito a polvere
Coloregiallo simile a RAL 1021
Momento resistente, x-asseWx = 1,14 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 1,14 cm3

Descrizione

Nelle strutture tubolari arriva il colore! Con i tubolari profilati D30 in sette diversi colori è possibile evidenziare rapidamente differenze tra aree, componenti, ubicazioni e qualità.
Il rivestimento a polvere satinato è durevole, resistente all’abrasione e non compromette il funzionamento degli elementi di collegamento.
I tubolari profilati con rivestimento nero sono in versione antistatica ESD. Questo consente di individuare a colpo d’occhio dove riporre in tutta sicurezza i componenti sensibili.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100