Calotta di protezione D30-9 R28
Variante scelta

Calotta di protezione D30-9 R28-90° ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.677.30
0.0.677.30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.677.30 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 11 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | TPE-ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Materiál: TPE | Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Materiál: TPE-ESD | Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097
Calotta di protezione D30-9 R28
Variante scelta

Calotta di protezione D30-9 R28-90° ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.677.30
0.0.677.30

Šedá
Černá