Protezione
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.479.75 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 9 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 30 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 60 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 120 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097