Profilato di intelaiatura 8 40x20
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.616.95 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 880 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
LA / LB = dimensione di taglio degli elementi piani
LPA / LPB = dimensione di taglio dei profilati di intelaiatura
LNA / LNB = superfici utili
Il profilato di intelaiatura 8 40x20 consente di ottenere una recinzione e un fissaggio stabili dell'elemento piano, che può essere realizzato in plastica o lamiera (fino ad uno spessore di 4 mm). Connettori angolari adeguati assumono la forma del profilato di intelaiatura consentendo un semplice taglio ad angolo retto del piano. Dopo la chiusura dell'intelaiatura il piano viene fissato saldamente all'intelaiatura mediante una guarnizione di tenuta.
Suggerimenti per il montaggio: per una maggiore semplicità di inserimento si consiglia di inumidire la guarnizione di tenuta con acqua saponata.
Il set di collegamento angolare del profilato di intelaiatura viene avvitato nei canali di avvitatura del profilato con viti autofilettanti senza la necessità di eseguire alcuna lavorazione aggiuntiva del profilato (M = 2 Nm).
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di intelaiatura 8 40x20
* Indicazione obbligatoria