Binario per guida a ricircolo di sfere PS


Variante scelta
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-25 (0.0.602.04)
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-25
0.0.602.04
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.602.04
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2,5 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3800 mm
MaterialeAcciaio, Cf 53, temprato, rettificato

Descrizione

Binario guida a ricircolo di sfere con speciale geometria della base. Il bloccaggio mediante profilato di supporto e tensionamento del binario consente una realizzazione dello stesso senza fori, che non necessita di alcuna calotta o lavorazione successiva.
Per il bloccaggio, il binario di guida a ricircolo di sfere PS 4-25 utilizza profilati di fissaggio. Per il montaggio di un binario di guida sono di volta in volta necessari un profilato di supporto del binario, un profilato di bloccaggio binario e un corrispondente numero di viti cilindriche DIN 6912-M6x40. Le viti uniscono entrambi i componenti della guida a ricircolo di sfere mentre i profilati di fissaggio non devono essere sottoposti ad alcuna lavorazione.
Coppia di serraggio raccomandata per le viti MA = 10 Nm.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Number of revolution rows:  2Rail width:  15 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Number of revolution rows:  2Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 1900Number of revolution rows:  4Rail width:  15 mm
Delivery unit:  PieceLength:  1900 Number of revolution rows:  4Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2960Number of revolution rows:  4Rail width:  20 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2960 Number of revolution rows:  4Rail width:  20 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3800Number of revolution rows:  4Rail width:  25 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3800 Number of revolution rows:  4Rail width:  25 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095