Dati tecnici
Materiale incluso
Corpo base, PA-GF
Lamierino flessibile, acciaio, inox
O-Ring 12x2, NBR, nero
Perno ad alette PA
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.604.10 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 14 g |
Carico mass. | Fmax. = 250 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 10 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: x | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: x | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
Serie: 8 | Material: Zamak | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 6 | Material: Zamak | Color: Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga desechable | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga desechable | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga ranurada | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga de palanca | |
Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: mordaza pìvotante PA |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097