Carico pesante binario telescopico
Variante scelta

Binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L700, sovraestensione, zincato
0.0.719.75
0.0.719.75
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Binari telescopici per carico pesante 19,1x53,1 L700, sovraestensione
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.719.75 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Carico | max. 110 kg per coppia |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 4,16 kg |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -20 °C … +70 °C |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | acciaio |
| Durata di utilizzo | 80.000 cicli |
Descrizione
Un fermo integrato impedisce l’estensione involontaria dei binari una volta chiusi.
Per raggiungere i valori di carico massimi è necessario utilizzare le posizioni di fissaggio descritte nelle istruzioni di montaggio.
Varianti
Ordinare per
| Belastung: max. 130 kg pro Paar | Länge: 400 mm | |
| Belastung: max. 140 kg pro Paar | Länge: 500 mm | |
| Belastung: max. 120 kg pro Paar | Länge: 600 mm | |
| Belastung: max. 110 kg pro Paar | Länge: 700 mm | |
| Belastung: max. 100 kg pro Paar | Länge: 790 mm | |
| Belastung: max. 80 kg pro Paar | Länge: 900 mm | |
| Belastung: max. 70 kg pro Paar | Länge: 1000 mm |
Downloads
Dati CAD
“Binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L700, sovraestensione, zincato” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
83024900
Carico pesante binario telescopico
Variante scelta

Binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L700, sovraestensione, zincato
0.0.719.75
0.0.719.75