item
Rinforzo angolare D30-90°

Rinforzo angolare D30-90°

0.0.629.95

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

premontato
2 Semirinforzi angolari, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo 0.0.629.95
Serie Serie D30
ESD Antistatico = si
Peso m = 171 g
Unita di consegna 1 pezzo
Momento torcente M = 10 Nm

Descrizione

L’integrazione del connettore a 90° in presenza di carichi causati da momenti flettenti. Il rinforzo angolare può essere montato e avvitato con la massima semplicità e rapidità anche in un secondo momento per supportare efficacemente il punto di collegamento.
All’occorrenza, le calotte D30 F coprono l’avvitamento del rinforzo angolare agevolandone la pulizia e garantendo un’ottima resa estetica. Per ogni rinforzo angolare è possibile utilizzare quattro calotte D30 F.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900